??
Загрузка CAD-моделей
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
BALLUFF BSP V010-FV004-D06S1A-S4
HELP_VARIABLE
Компания
Balluff
Описание
Датчики давления - Датчики давления
Спецификация
BALLUFF BSP V010-FV004-D06S1A-S4
VERF
Возможность поставки
В наличии
BC
Код заказа
BSP00T6
TC
Название продукта
BSP V010-FV004-D06S1A-S4
PX
Тех. чертеж
50552_02
TECH
Тех. детали
Tech. Detail
ROTATION1
Корпус из пластика или нержавеющей стали с поворотом на 320 °
°
ROTATION2
Корпус из нержавеющей стали M12 поворачивается на 320 °
°
ICON
WEBINC
семейство продуктов
Датчики давления без дисплея
W
Вес
0.136 Kg
TRAFFIC
ТНВЭД
90262020
TC1
DESCRIPT
Description
Measuring range = –1...10 bar, Accuracy = ±0.5 % FSO BFSL, Overload pressure = 20 bar, Burst pressure = 35 bar, Operating voltage Ub = 18...30 VDC, Interface = IO-Link 1.1, Switching output = PNP normally open/normally closed (NO/NC), Connection = Connector, M12x1-Male, 4-pin, Process connection = NPT 1/4", Process connection material = 1.4301 stainless steel, Gasket, material = FKM, Housing material = 1.4301 stainless steel, Media temperature = -40...125 °C, Ambient temperature = -25...85 °C, IP rating = IP67, Approval/Conformity = CE, UKCA, cULus, WEEE
CAE
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Код